Adjustable clamping levers, Steel

Adjustable clamping levers, Steel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Adjustable clamping levers, Steel
  • Adjustable clamping levers, Steel
  • Sconto volumi elevati
Adjustable clamping levers GN 6337.3 have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or a particular lever position is required. The insert is connected by the lever via serrations in the ball bore which can be disengaged.

Pushing the lever down, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. Engagement is achieved by releasing the lever.
Should a rotation of 360° not be possible, the insert can be lightly screwed in (after the lever is disengaged) via a slot in the knurled screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6337.3-20-M6-M
6337.3-20-M6-N
6337.3-20-M8-20-M
6337.3-20-M8-20-N
6337.3-20-M8-25-M
6337.3-20-M8-25-N
6337.3-20-M8-32-M
6337.3-20-M8-32-N
6337.3-20-M8-40-M
6337.3-20-M8-40-N
6337.3-20-M8-50-M
6337.3-20-M8-50-N
6337.3-20-M8-63-M
6337.3-20-M8-63-N
6337.3-20-M8-M
6337.3-20-M8-N
6337.3-25-M8-M
6337.3-25-M8-N
6337.3-25-M10-20-M
6337.3-25-M10-20-N
6337.3-25-M10-25-M
6337.3-25-M10-25-N
6337.3-25-M10-32-M
6337.3-25-M10-32-N
6337.3-25-M10-40-M
6337.3-25-M10-40-N
6337.3-25-M10-50-M
6337.3-25-M10-50-N
6337.3-25-M10-63-M
6337.3-25-M10-63-N
6337.3-25-M10-M
6337.3-25-M10-N
6337.3-28-M10-M
6337.3-28-M10-N
6337.3-28-M12-25-M
6337.3-28-M12-25-N
6337.3-28-M12-32-M
6337.3-28-M12-32-N
6337.3-28-M12-40-M
6337.3-28-M12-40-N
6337.3-28-M12-50-M
6337.3-28-M12-50-N
6337.3-28-M12-63-M
6337.3-28-M12-63-N
6337.3-28-M12-80-M
6337.3-28-M12-80-N
6337.3-28-M12-M
6337.3-28-M12-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread length l1
(mm)
Diameter d1 Connection thread d2 Type

16.32 €

1 Disponibile 7 giorni -20M 6M, Straight lever

16.32 €

1 Disponibile 7 giorni -20M 6N, Angled lever

15.56 €

1 Disponibile 7 giorni 2020M 8M, Straight lever

15.56 €

1 Disponibile 7 giorni 2020M 8N, Angled lever

16.28 €

1 Disponibile 7 giorni 2520M 8M, Straight lever

16.28 €

1 Disponibile 7 giorni 2520M 8N, Angled lever

15.98 €

1 Disponibile 7 giorni 3220M 8M, Straight lever

15.98 €

1 Disponibile 7 giorni 3220M 8N, Angled lever

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni 4020M 8M, Straight lever

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni 4020M 8N, Angled lever

16.18 €

1 Disponibile 7 giorni 5020M 8M, Straight lever

16.18 €

1 Disponibile 7 giorni 5020M 8N, Angled lever

16.32 €

1 Disponibile 7 giorni 6320M 8M, Straight lever

16.32 €

1 Disponibile 7 giorni 6320M 8N, Angled lever

16.32 €

1 Disponibile 7 giorni -20M 8M, Straight lever

16.32 €

1 Disponibile 7 giorni -20M 8N, Angled lever

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 8M, Straight lever

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 8N, Angled lever

21.40 €

1 Disponibile 7 giorni 2025M 10M, Straight lever

21.40 €

1 Disponibile 7 giorni 2025M 10N, Angled lever

21.00 €

1 Disponibile 7 giorni 2525M 10M, Straight lever

21.00 €

1 Disponibile 7 giorni 2525M 10N, Angled lever

21.12 €

1 Disponibile 7 giorni 3225M 10M, Straight lever

21.12 €

1 Disponibile 7 giorni 3225M 10N, Angled lever

22.02 €

1 Disponibile 7 giorni 4025M 10M, Straight lever

22.02 €

1 Disponibile 7 giorni 4025M 10N, Angled lever

21.86 €

1 Disponibile 7 giorni 5025M 10M, Straight lever

21.86 €

1 Disponibile 7 giorni 5025M 10N, Angled lever

21.86 €

1 Disponibile 7 giorni 6325M 10M, Straight lever

21.86 €

1 Disponibile 7 giorni 6325M 10N, Angled lever

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 10M, Straight lever

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni -25M 10N, Angled lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -28M 10M, Straight lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -28M 10N, Angled lever

33.82 €

1 Disponibile 7 giorni 2528M 12M, Straight lever

33.82 €

1 Disponibile 7 giorni 2528M 12N, Angled lever

34.06 €

1 Disponibile 7 giorni 3228M 12M, Straight lever

34.06 €

1 Disponibile 7 giorni 3228M 12N, Angled lever

34.26 €

1 Disponibile 7 giorni 4028M 12M, Straight lever

34.26 €

1 Disponibile 7 giorni 4028M 12N, Angled lever

34.42 €

1 Disponibile 7 giorni 5028M 12M, Straight lever

34.42 €

1 Disponibile 7 giorni 5028M 12N, Angled lever

34.98 €

1 Disponibile 7 giorni 6328M 12M, Straight lever

34.98 €

1 Disponibile 7 giorni 6328M 12N, Angled lever

37.26 €

1 Disponibile 7 giorni 8028M 12M, Straight lever

37.26 €

1 Disponibile 7 giorni 8028M 12N, Angled lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -28M 12M, Straight lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -28M 12N, Angled lever

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico