Adjustable clamping levers, Steel

Adjustable clamping levers, Steel

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Adjustable clamping levers, Steel
  • Adjustable clamping levers, Steel
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Adjustable clamping levers GN 99.2 are known for their small dimensions.
They are for use in applications where either the clamping range is limited or where a specific lever position is required. The serrated bore in the spherical hub is fitted with a threaded bolt insert which engages in the hub with its own serrations.
By depressing the clamping lever the serrations are disengaged freeing it for re-positioning in the most convenient position. When releasing the lever the serrations will re-engage automatically.
Should a rotation of 360° not be possible the insert can be slightly screwed in (after the lever has been disengaged) by means of the slotted knurled screw.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
99.2-10-M6-M
99.2-10-M6-N
99.2-10-M8-20-M
99.2-10-M8-20-N
99.2-10-M8-25-M
99.2-10-M8-25-N
99.2-10-M8-32-M
99.2-10-M8-32-N
99.2-10-M8-40-M
99.2-10-M8-40-N
99.2-10-M8-50-M
99.2-10-M8-50-N
99.2-10-M8-63-M
99.2-10-M8-63-N
99.2-10-M8-M
99.2-10-M8-N
99.2-13-M8-M
99.2-13-M8-N
99.2-13-M10-20-M
99.2-13-M10-20-N
99.2-13-M10-25-M
99.2-13-M10-25-N
99.2-13-M10-32-M
99.2-13-M10-32-N
99.2-13-M10-40-M
99.2-13-M10-40-N
99.2-13-M10-50-M
99.2-13-M10-50-N
99.2-13-M10-63-M
99.2-13-M10-63-N
99.2-13-M10-M
99.2-13-M10-N
99.2-16-M10-M
99.2-16-M10-N
99.2-16-M12-25-M
99.2-16-M12-25-N
99.2-16-M12-32-M
99.2-16-M12-32-N
99.2-16-M12-40-M
99.2-16-M12-40-N
99.2-16-M12-50-M
99.2-16-M12-50-N
99.2-16-M12-63-M
99.2-16-M12-63-N
99.2-16-M12-80-M
99.2-16-M12-80-N
99.2-16-M12-M
99.2-16-M12-N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread length l1
(mm)
Diameter d1 Connection thread d2 Type

18.20 €

1 Disponibile 7 giorni -10M 6M, Straight lever

18.20 €

1 Disponibile 7 giorni -10M 6N, Angled lever

17.40 €

1 Disponibile 7 giorni 2010M 8M, Straight lever

17.40 €

12.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2010M 8N, Angled lever

18.06 €

1 Disponibile 7 giorni 2510M 8M, Straight lever

18.06 €

12.64 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

2510M 8N, Angled lever

17.68 €

1 Disponibile 7 giorni 3210M 8M, Straight lever

17.68 €

1 Disponibile 7 giorni 3210M 8N, Angled lever

17.90 €

1 Disponibile 7 giorni 4010M 8M, Straight lever

17.90 €

1 Disponibile 7 giorni 4010M 8N, Angled lever

18.00 €

1 Disponibile 7 giorni 5010M 8M, Straight lever

18.00 €

1 Disponibile 7 giorni 5010M 8N, Angled lever

18.08 €

1 Disponibile 7 giorni 6310M 8M, Straight lever

18.08 €

1 Disponibile 7 giorni 6310M 8N, Angled lever

18.20 €

1 Disponibile 7 giorni -10M 8M, Straight lever

18.20 €

1 Disponibile 7 giorni -10M 8N, Angled lever

22.68 €

1 Disponibile 7 giorni -13M 8M, Straight lever

22.68 €

1 Disponibile 7 giorni -13M 8N, Angled lever

21.72 €

1 Disponibile 7 giorni 2013M 10M, Straight lever

21.72 €

1 Disponibile 7 giorni 2013M 10N, Angled lever

21.36 €

1 Disponibile 7 giorni 2513M 10M, Straight lever

21.36 €

1 Disponibile 7 giorni 2513M 10N, Angled lever

21.38 €

1 Disponibile 7 giorni 3213M 10M, Straight lever

21.38 €

1 Disponibile 7 giorni 3213M 10N, Angled lever

22.32 €

1 Disponibile 7 giorni 4013M 10M, Straight lever

22.32 €

1 Disponibile 7 giorni 4013M 10N, Angled lever

22.38 €

1 Disponibile 7 giorni 5013M 10M, Straight lever

22.38 €

1 Disponibile 7 giorni 5013M 10N, Angled lever

22.42 €

1 Disponibile 7 giorni 6313M 10M, Straight lever

22.42 €

1 Disponibile 7 giorni 6313M 10N, Angled lever

22.68 €

1 Disponibile 7 giorni -13M 10M, Straight lever

22.68 €

1 Disponibile 7 giorni -13M 10N, Angled lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -16M 10M, Straight lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -16M 10N, Angled lever

33.80 €

1 Disponibile 7 giorni 2516M 12M, Straight lever

33.80 €

1 Disponibile 7 giorni 2516M 12N, Angled lever

33.96 €

1 Disponibile 7 giorni 3216M 12M, Straight lever

33.96 €

1 Disponibile 7 giorni 3216M 12N, Angled lever

34.26 €

1 Disponibile 7 giorni 4016M 12M, Straight lever

34.26 €

1 Disponibile 7 giorni 4016M 12N, Angled lever

34.56 €

1 Disponibile 7 giorni 5016M 12M, Straight lever

34.56 €

1 Disponibile 7 giorni 5016M 12N, Angled lever

35.00 €

1 Disponibile 7 giorni 6316M 12M, Straight lever

35.00 €

1 Disponibile 7 giorni 6316M 12N, Angled lever

37.28 €

1 Disponibile 7 giorni 8016M 12M, Straight lever

37.28 €

1 Disponibile 7 giorni 8016M 12N, Angled lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -16M 12M, Straight lever

32.98 €

1 Disponibile 7 giorni -16M 12N, Angled lever

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico