Adjustable flat tension levers with tabbed bushing, Steel

Adjustable flat tension levers with tabbed bushing, Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The overall height of flat tension levers GN 125 is reduced to a minimum.
As all other adjustable levers, they are ideal when-ever parts have to be clamped in a confined space, or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and the lever can be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
125-32-M6-D
125-32-M6-E
125-32-M8-D
125-32-M8-E
125-36-M8-D
125-36-M8-E
125-36-M10-D
125-36-M10-E
125-36-M12-D
125-36-M12-E
125-40-M10-D
125-40-M10-E
125-40-M12-D
125-40-M12-E
125-45-M12-D
125-45-M12-E
125-45-M14-D
125-45-M14-E
125-45-M16-D
125-45-M16-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Connection thread d2 Type

24.90 €

1 Disponibile 3 giorni 32M 6D, straight lever

26.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 6E, angled lever

24.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 8D, straight lever

26.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32M 8E, angled lever

28.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36M 8D, straight lever

30.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36M 8E, angled lever

28.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36M 10D, straight lever

30.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36M 10E, angled lever

28.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36M 12D, straight lever

30.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36M 12E, angled lever

32.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 10D, straight lever

33.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 10E, angled lever

32.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 12D, straight lever

33.98 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 12E, angled lever

38.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45M 12D, straight lever

40.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45M 12E, angled lever

38.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45M 14D, straight lever

40.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45M 14E, angled lever

38.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45M 16D, straight lever

40.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

45M 16E, angled lever

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico