Adjustable hand levers, straight lever

Adjustable hand levers, straight lever

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Adjustable hand levers, straight lever
  • Adjustable hand levers, straight lever
  • In Offerta fino al 31/12/2024
  • Sconto volumi elevati
Adjustable hand levers GN 302 have a straight lever, not inclined, being parallel to the clamping space.
Adjustable hand levers are ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or in a particular lever position. The centre insert is connected to the lever via serrations which can easily be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever the serrations automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
302-30-B5-OS
302-30-B5-RS
302-30-B5-SR
302-30-B5-SW
302-30-B6-OS
302-30-B6-RS
302-30-B6-SR
302-30-B6-SW
302-30-M3-6-OS
302-30-M3-6-SR
302-30-M3-6-SW
302-30-M3-8-OS
302-30-M3-8-RS
302-30-M3-8-SR
302-30-M3-8-SW
302-30-M3-10-OS
302-30-M3-10-RS
302-30-M3-10-SR
302-30-M3-10-SW
302-30-M3-12-OS
302-30-M3-12-RS
302-30-M3-12-SR
302-30-M3-12-SW
302-30-M3-16-OS
302-30-M3-16-RS
302-30-M3-16-SR
302-30-M3-16-SW
302-30-M3-OS
302-30-M3-RS
302-30-M3-SR
302-30-M3-SW
302-30-M4-12-OS
302-30-M4-12-RS
302-30-M4-12-SR
302-30-M4-12-SW
302-30-M4-16-OS
302-30-M4-16-RS
302-30-M4-16-SR
302-30-M4-16-SW
302-30-M4-20-OS
302-30-M4-20-RS
302-30-M4-20-SR
302-30-M4-20-SW
302-30-M4-25-OS
302-30-M4-25-RS
302-30-M4-25-SR
302-30-M4-25-SW
302-30-M4-32-OS
302-30-M4-32-RS
302-30-M4-32-SR
302-30-M4-32-SW
302-30-M4-OS
302-30-M4-RS
302-30-M4-SR
302-30-M4-SW
302-30-M5-OS
302-30-M5-RS
302-30-M5-SR
302-30-M5-SW
302-30-M6-OS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lever / Handle length l1
(mm)
Connection thread d1 Thread length l2 Coupling hole d2 Colour

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30--B 5OS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30--B 5RS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30--B 5SR

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30--B 5SW

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30--B 6OS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30--B 6RS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30--B 6SR

5.82 €

1 Disponibile 7 giorni 30--B 6SW

6.26 €

4.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36-OS

6.26 €

4.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36-SR

6.26 €

4.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 36-SW

5.92 €

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38-OS

5.92 €

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38-RS

5.92 €

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38-SR

5.92 €

4.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 38-SW

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310-OS

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310-RS

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310-SR

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 310-SW

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312-OS

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312-RS

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312-SR

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 312-SW

5.98 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316-OS

5.98 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316-RS

5.98 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316-SR

5.98 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 316-SW

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 3--OS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 3--RS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 3--SR

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 3--SW

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412-OS

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412-RS

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412-SR

5.96 €

4.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 412-SW

5.98 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416-OS

5.98 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416-RS

5.98 €

4.19 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 416-SR

5.98 €

1 Disponibile 7 giorni 30M 416-SW

6.00 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420-OS

6.00 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420-RS

6.00 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420-SR

6.00 €

4.20 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 420-SW

6.12 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425-OS

6.12 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425-RS

6.12 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425-SR

6.12 €

4.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 425-SW

6.20 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432-OS

6.20 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432-RS

6.20 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432-SR

6.20 €

4.34 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 432-SW

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 4--OS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 4--RS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 4--SR

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 4--SW

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 5--OS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 5--RS

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 5--SR

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 5--SW

5.82 €

4.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 6--OS

Loading...

Supporto tecnico