Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice articolo del costruttore: 101-14-M5-SW
Marca: GANTER
Prezzo: 5.36 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diameter d1: 14
Thread length l1: -
Connection thread d2: M 5
Colour: SW
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
101-14-M5-SW
Si trova sulla pagina di Adjustable hand levers, Zinc die casting, il codice articolo è il seguente: 101-14-M5-SW.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 101-14-M5-SW.
Configura
Proprietà di base
Thread length l1
Tipo
Diameter d1
Connection thread d2
Colour
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
101-14-M5-16-SW |
101-14-M5-20-OS |
101-14-M5-20-SW |
101-14-M6-12-OS |
101-14-M6-12-SW |
101-14-M6-16-OS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter d1 | Thread length l1 | Connection thread d2 | Colour |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 16 | M 5 | SW | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 20 | M 5 | OS | |
5.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 20 | M 5 | SW | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 12 | M 6 | OS | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 12 | M 6 | SW | |
5.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14 | 16 | M 6 | OS |