Codice articolo del costruttore: 700-66-K12-A
Marca: GANTER
Prezzo: 225.52 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Thread d2: -
Diameter d1: 50 Ø
Thread d1: M 10
Type: K, with threaded bushing
Material bushing: NI-Stainless Steel
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
700-66-K12-A
Codice componente
|
---|
700-66-K12-A |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d2 | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Type | Material bushing | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
225.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 50 | M 10 | K, with threaded bushing | NI-Stainless Steel |
Loading...
Si trova sulla pagina di Adjustable knobs, il codice articolo è il seguente: 700-66-K12-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 700-66-K12-A.
Configura
Proprietà di base
Thread d2
Tipo
Diameter d1(Ø)
Thread d1
Type
Material bushing
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
700-66-K12-B |
700-66-K12-S |
700-66-K14-A |
700-66-K14-B |
700-66-K14-S |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d2 | Diameter d1 (Ø) | Thread d1 | Type | Material bushing |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 8 | 50 | - | D, with threaded through bore | - | |
230.02 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | - | 50 | M 8 | K, with threaded bushing | NI-Stainless Steel | |
225.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 63 | - | K, with threaded bushing | - | |
220.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | 63 | M 10 | K, with threaded bushing | NI-Stainless Steel | |
230.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | M 12 | 63 | - | K, with threaded bushing | - |