Adjustable slide units, Aluminium (900-30-60-15-S-1)

Adjustable slide units, Aluminium 900-30-60-15-S-1
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 900-30-60-15-S-1

Marca: GANTER

Prezzo: 558.76

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Width b: 30

l1 - l2: 60-15

Type: S, without adjustable spindle and operating element

Identification no.: 1, without adjustable handle


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

900-30-60-15-S-1

Codice componente
900-30-60-15-S-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width b l1 - l2 Type Identification no.

558.76 €

1 Disponibile 7 giorni 3060-15S, without adjustable spindle and operating element1, without adjustable handle

Loading...

  1. 1

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico