Codice articolo del costruttore: 212.5-28-M12-25-E
Marca: GANTER
Prezzo: 46.66 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diameter d1: 28
Connection thread d2: M 12
Thread length l1: 25
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
212.5-28-M12-25-E
Type | E, angled lever |
---|
Si trova sulla pagina di Adjustable Tenison levers, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 212.5-28-M12-25-E.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 212.5-28-M12-25-E.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter d1
Connection thread d2
Thread length l1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
212.5-21-M8-32-E |
212.5-21-M8-40-E |
212.5-21-M8-50-E |
212.5-28-M12-32-E |
212.5-28-M12-40-E |
212.5-28-M12-50-E |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter d1 | Connection thread d2 | Thread length l1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | M 8 | 32 | |
32.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | M 8 | 40 | |
33.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | M 8 | 50 | |
47.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | M 12 | 32 | |
48.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | M 12 | 40 | |
49.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | M 12 | 50 |