Adjustable Tension levers, Stainless Steel

Adjustable Tension levers, Stainless Steel
  • Sconto volumi elevati
Adjustable tension levers GN 212.5 have proved to be ideal whenever parts have to be clamped in a confined space or a particular lever position is required. The threaded insert is connected with the hub via serrations which can be disengaged.
Pulling the lever, disengages the serrations and allowing it to be swivelled to the ideal clamping position. On releasing the lever it will automatically re-engage.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
212.5-21-M6-E
212.5-21-M8-E
212.5-24-M8-E
212.5-24-M10-E
212.5-28-M10-E
212.5-28-M12-E
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Connection thread d2

30.68 €

1 Disponibile 7 giorni 21M 6

30.68 €

1 Disponibile 7 giorni 21M 8

35.88 €

1 Disponibile 7 giorni 24M 8

35.88 €

1 Disponibile 7 giorni 24M 10

43.76 €

1 Disponibile 7 giorni 28M 10

43.76 €

1 Disponibile 7 giorni 28M 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type E, angled lever

Supporto tecnico