Arch handles, Aluminium (565.4-20-160-A-SR)

Arch handles, Aluminium 565.4-20-160-A-SR
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 565.4-20-160-A-SR

Marca: GANTER

Prezzo: 14.40

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Altezza H: 160 mm

Handle width b: 20

Finish: SR

Type: A, Mounting from the back (threaded blind bore)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

565.4-20-160-A-SR

Codice componente
565.4-20-160-A-SR
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Handle width b Finish Type

14.40 €

1 Disponibile 7 giorni 16020SRA, Mounting from the back (threaded blind bore)

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Arch handles, Aluminium, il codice articolo è il seguente: 565.4-20-160-A-SR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 565.4-20-160-A-SR.

Tipologia prodotto

Codice componente
565.4-20-160-A-BL
565.4-20-160-A-EL
565.4-20-160-A-RS
565.4-20-160-A-SW
565.4-20-160-B-BL
565.4-20-160-B-EL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Handle width b Finish Type

13.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16020BLA, Mounting from the back (threaded blind bore)

20.84 €

1 Disponibile 7 giorni 16020ELA, Mounting from the back (threaded blind bore)

14.40 €

1 Disponibile 7 giorni 16020RSA, Mounting from the back (threaded blind bore)

14.40 €

1 Disponibile 7 giorni 16020SWA, Mounting from the back (threaded blind bore)

16.38 €

1 Disponibile 7 giorni 16020BLB, Mounting from the operator's side

23.40 €

1 Disponibile 7 giorni 16020ELB, Mounting from the operator's side

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico