Ball joint heads with female thread

Ball joint heads with female thread
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ball joint heads GN 648.1 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN 648.1 / Ball Joint Heads with Female Thread

Information


Ball joint heads GN 648.1 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).

see also...
• More information to ball joints as well as load capacity
• Stainless Steel-Ball joint heads with female thread GN 648.5

How to Order

How to order
1d1
2d2
3Type

Specification                                  

• Housing Steel
  - Zinc plated, blue passivated
  - d1 = 5 up to 12: machined
  - d1 = 14 up to 25: forged
• Pairings
  - Type N (lubrication possible)
    Bearing socket
    Brass, CuZn40Al1
    Internal ring
    Steel, 100Cr6
    Hardened, ground, polished
  - Type W (self lubricated)
    Bearing socket
    Steel, zinc plated
    With PTFE-insert
    Internal ring
    Steel, 100Cr6
    Hardened, ground, polished
• ISO-Fundamental Tolerances
• RoHS compliant

On Request

• Narrow model (ISO 12240-1, series E)

Dimensions

 
d1d2     b1b2d3d4d5d6l1l2A/Ftw
H7  Left hand CETOP- −0.12         Movement angle
   thread connector dimensions            
5M 5M 5LM 4867.718911273691013°
6M 6M 6L-96.758.92010133040111213°
8M 8M 8L-12910.42412.5163648131614°
10M 10M 10LM 10 x 1,251410.512.92815194357172013°
12M 12M 12LM 12 x 1,25161215.43217.5225066192213°
14M 14M 14L-1913.516.83620255775222516°
16M 16M 16LM 16 x 1,5211519.34222276485222815°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L-2316.521.84625317194273215°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L-251824.35027.53477102323314°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L-282025.854303784111323715°
25M 24 x 2M 24 x 2L-312229.66033.54294124364215°
30*M 30 x 2M 30 x 2L-372534.8704051110145415117°
* Only available in type W
Codice componente
648.1-5-M4-N
648.1-5-M4-W
648.1-5-M5-N
648.1-5-M5-W
648.1-5-M5L-N
648.1-5-M5L-W
648.1-6-M6-N
648.1-6-M6-W
648.1-6-M6L-N
648.1-6-M6L-W
648.1-8-M8-N
648.1-8-M8-W
648.1-8-M8L-N
648.1-8-M8L-W
648.1-10-M10-N
648.1-10-M10-W
648.1-10-M10L-N
648.1-10-M10L-W
648.1-10-M10X1,​25-N
648.1-10-M10X1,​25-W
648.1-12-M12-N
648.1-12-M12-W
648.1-12-M12L-N
648.1-12-M12L-W
648.1-12-M12X1,​25-N
648.1-12-M12X1,​25-W
648.1-14-M14-N
648.1-14-M14-W
648.1-14-M14L-N
648.1-14-M14L-W
648.1-16-M16-N
648.1-16-M16-W
648.1-16-M16L-N
648.1-16-M16L-W
648.1-16-M16X1,​5-N
648.1-16-M16X1,​5-W
648.1-18-M18X1,​5-N
648.1-18-M18X1,​5-W
648.1-18-M18X1,​5L-N
648.1-18-M18X1,​5L-W
648.1-20-M20X1,​5-N
648.1-20-M20X1,​5-W
648.1-20-M20X1,​5L-N
648.1-20-M20X1,​5L-W
648.1-22-M22X1,​5-N
648.1-22-M22X1,​5-W
648.1-22-M22X1,​5L-N
648.1-22-M22X1,​5L-W
648.1-25-M24X2-N
648.1-25-M24X2-W
648.1-25-M24X2L-N
648.1-25-M24X2L-W
648.1-30-M30X2-W
648.1-30-M30X2L-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.78 €

7.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16.02 €

8.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13.78 €

1 Disponibile 7 giorni

16.02 €

1 Disponibile 4 giorni

13.78 €

7.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16.02 €

1 Disponibile 7 giorni

13.82 €

1 Disponibile 7 giorni

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni

13.82 €

7.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni

15.50 €

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17.88 €

1 Disponibile 7 giorni

15.50 €

8.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17.88 €

9.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18.82 €

9.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21.10 €

1 Disponibile 7 giorni

18.82 €

9.97 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

21.10 €

1 Disponibile 7 giorni

18.82 €

1 Disponibile 7 giorni

21.10 €

1 Disponibile 7 giorni

24.12 €

12.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25.82 €

1 Disponibile 7 giorni

24.12 €

12.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25.82 €

1 Disponibile 7 giorni

23.70 €

1 Disponibile 4 giorni

25.82 €

1 Disponibile 4 giorni

31.72 €

16.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34.44 €

18.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

31.72 €

16.81 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

34.44 €

18.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35.42 €

1 Disponibile 7 giorni

39.42 €

20.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35.42 €

18.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

39.42 €

20.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

35.42 €

1 Disponibile 3 giorni

39.42 €

20.89 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41.56 €

22.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

48.18 €

25.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41.56 €

22.03 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

48.18 €

25.54 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

49.78 €

1 Disponibile 3 giorni

55.24 €

1 Disponibile 7 giorni

49.78 €

26.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

55.24 €

1 Disponibile 7 giorni

60.70 €

32.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

73.70 €

39.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

60.70 €

32.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

73.70 €

39.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70.54 €

37.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

70.54 €

37.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

85.82 €

45.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

112.36 €

59.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

112.36 €

59.55 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico