Ball joint heads with threaded bolt

Ball joint heads with threaded bolt
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ball joint heads GN 648.2 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN 648.2 / Ball Joint Heads with Threaded Bolt

Information


Ball joint heads GN 648.2 are similar to DIN ISO 12240-4, series K (formerly DIN 648 K).

see also...
• More information to ball joints as well as load capacity
• Stainless Steel-Ball joint heads with threaded bolt GN 648.6

How to Order

How to order
1d1
2d2
3Type

Specification                                  

• Housing Steel
  - Zinc-plated, blue passivated
  - d1 = 5 up to 12: machined
  - d1 = 14 up to 25: forged
• Pairings
  - Type N (lubrication possible)
    Bearing socket
    Brass, CuZn40Al1
    Internal ring
    Steel, 100Cr6
    Hardened, ground, polished
 - Type W (self lubricated)
    Bearing socket
    Steel, zinc plated
    With PTFE-insert
    Internal ring
    Steel, 100Cr6
    Hardened, ground, polished
• ISO-Fundamental Tolerances
• RoHS compliant

On Request

• Narrow model (ISO 12240-1, series E)

Dimensions

 
d1 H7d2   b1 −0.12b2d3d4l1l2l3w
   Left hand       Movement
 thread       angle
5**M 5M 5L867.71833422013°
6M 6M 6L96.758.92036462213°
8M 8M 8L12910.42442542514°
10M 10M 10L1410.512.92848622913°
12M 12M 12L161215.43254703313°
14M 14M 14L1913.516.83660783816°
16M 16M 16L211519.34266874015°
18M 18 x 1,5M 18 x 1,5L2316.521.84672954415°
20M 20 x 1,5M 20 x 1,5L251824.350781034714°
22M 22 x 1,5M 22 x 1,5L282025.854841115115°
25M 24 x 2M 24 x 2L312229.660941245815°
30*M 30 x 2M 30 x 2L372534.8701101457117°
* Only available in type W ** d1 = 5 type N no lubrication possible
Codice componente
648.2-5-M5-N
648.2-5-M5-W
648.2-5-M5L-N
648.2-5-M5L-W
648.2-6-M6-N
648.2-6-M6-W
648.2-6-M6L-N
648.2-6-M6L-W
648.2-8-M8-N
648.2-8-M8-W
648.2-8-M8L-N
648.2-8-M8L-W
648.2-10-M10-N
648.2-10-M10-W
648.2-10-M10L-N
648.2-10-M10L-W
648.2-12-M12-N
648.2-12-M12-W
648.2-12-M12L-N
648.2-12-M12L-W
648.2-14-M14-N
648.2-14-M14-W
648.2-14-M14L-N
648.2-14-M14L-W
648.2-16-M16-N
648.2-16-M16-W
648.2-16-M16L-N
648.2-16-M16L-W
648.2-18-M18X1,​5-N
648.2-18-M18X1,​5-W
648.2-18-M18X1,​5L-N
648.2-18-M18X1,​5L-W
648.2-20-M20X1,​5-N
648.2-20-M20X1,​5-W
648.2-20-M20X1,​5L-N
648.2-20-M20X1,​5L-W
648.2-22-M22X1,​5-N
648.2-22-M22X1,​5-W
648.2-22-M22X1,​5L-N
648.2-22-M22X1,​5L-W
648.2-25-M24X2-N
648.2-25-M24X2-W
648.2-25-M24X2L-N
648.2-25-M24X2L-W
648.2-30-M30X2-W
648.2-30-M30X2L-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.26 €

1 Disponibile 7 giorni

16.02 €

1 Disponibile 3 giorni

13.22 €

7.01 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16.02 €

8.49 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

13.82 €

1 Disponibile 7 giorni

16.10 €

1 Disponibile 7 giorni

13.82 €

7.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

16.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni

18.18 €

1 Disponibile 7 giorni

15.80 €

1 Disponibile 4 giorni

18.18 €

1 Disponibile 7 giorni

17.98 €

1 Disponibile 7 giorni

21.30 €

11.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

17.98 €

1 Disponibile 7 giorni

20.40 €

1 Disponibile 7 giorni

23.38 €

12.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

23.38 €

12.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25.08 €

13.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

29.86 €

15.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32.70 €

17.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

29.86 €

15.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

32.70 €

17.33 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36.26 €

19.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41.00 €

21.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

36.26 €

19.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

41.00 €

21.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

44.06 €

23.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

49.62 €

26.30 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

44.06 €

23.35 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

49.62 €

1 Disponibile 7 giorni

50.04 €

26.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

57.14 €

30.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

50.04 €

1 Disponibile 7 giorni

57.14 €

30.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

65.00 €

34.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

62.70 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

65.00 €

34.45 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

72.22 €

1 Disponibile 7 giorni

81.84 €

1 Disponibile 7 giorni

72.22 €

1 Disponibile 7 giorni

81.84 €

43.38 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

104.36 €

1 Disponibile 7 giorni

104.36 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico