Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type |
![]() | ![]() | |||||||||||
d1 H7 | d2 | b1 −0.12 | b2 | d3 | d4 | l1 | l2 | l3 | w | |||
Left hand | Movement angle | |||||||||||
thread | ||||||||||||
5* | M 5 | M 5L | 8 | 6 | 7.7 | 18 | 33 | 42 | 20 | 13° | ||
6 | M 6 | M 6L | 9 | 6.75 | 8.9 | 20 | 36 | 46 | 22 | 13° | ||
8 | M 8 | M 8L | 12 | 9 | 10.4 | 24 | 42 | 54 | 25 | 14° | ||
10 | M 10 | M 10L | 14 | 10.5 | 12.9 | 28 | 48 | 62 | 29 | 13° | ||
12 | M 12 | M 12L | 16 | 12 | 15.4 | 32 | 54 | 70 | 33 | 13° | ||
14 | M 14 | M 14L | 19 | 13.5 | 16.8 | 36 | 60 | 78 | 38 | 16° | ||
16 | M 16 | M 16L | 21 | 15 | 19.3 | 42 | 66 | 87 | 40 | 15° | ||
18 | M 18 x 1,5 | M 18 x 1,5L | 23 | 16.5 | 21.8 | 46 | 72 | 95 | 44 | 15° | ||
20 | M 20 x 1,5 | M 20 x 1,5L | 25 | 18 | 24.3 | 50 | 78 | 103 | 47 | 14° | ||
22 | M 22 x 1,5 | M 22 x 1,5L | 28 | 20 | 25.8 | 54 | 84 | 111 | 51 | 15° | ||
25 | M 24 x 2 | M 24 x 2L | 31 | 22 | 29.6 | 60 | 94 | 124 | 58 | 15° | ||
30 | M 30 x 2 | M 30 x 2L | 37 | 25 | 34.8 | 70 | 110 | 145 | 71 | 17° |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | |
---|---|---|---|---|
30.38 € 16.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
34.08 € 18.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
45.40 € 24.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
30.38 € 16.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
34.08 € 18.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
45.40 € 24.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
33.92 € 17.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
33.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
43.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
33.92 € 17.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
33.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
43.50 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | |
36.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
36.68 € 19.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
46.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
36.36 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | |
36.68 € 19.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
46.54 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
41.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
40.98 € 21.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
57.38 € 30.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
41.16 € 21.81 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
40.98 € 21.72 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
57.38 € 30.41 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
49.92 € 26.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
51.06 € 27.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
69.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
49.92 € 26.46 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
51.06 € 27.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
69.02 € 36.58 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
57.46 € 30.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
59.12 € 31.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
98.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
57.46 € 30.45 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
59.12 € 31.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
98.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
77.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
77.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
115.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
77.58 € 41.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
77.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
115.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
94.08 € 49.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
92.32 € 48.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
141.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
94.08 € 49.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
92.32 € 48.93 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
141.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
96.94 € 51.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
105.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
150.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
96.94 € 51.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
105.00 € 55.65 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
150.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
84.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | |
121.20 € 64.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
181.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | |
84.90 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | |
121.20 € 64.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | |
181.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali