Ball joints

Ball joints
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Ball joints GN 648.8 are similar to DIN ISO 12240-4, series K.
These ball joints are integrated in the ball joint heads GN 648.1 and GN 648.2.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

GN 648.8 / Ball Joints

Information


Ball joints GN 648.8 are similar to DIN ISO 12240-4, series K.
These ball joints are integrated in the ball joint heads GN 648.1 and GN 648.2.

see also...
• Ball joint heads with female thread GN 648.1
• Ball joint heads with threaded bolt GN 648.2

How to Order

How to order
1d1
2d2
3Type

Specification                                  

• Pairings
   - Type N (lubrication possible)
     Bearing socket
     Brass, CuSn8
     Internal ring
     Steel 100 Cr6
     Hardened, ground, polished
   - Type W (self lubricated)
     Bearing socket
     Steel, zinc plated with PTFE-insert
     Internal ring
     Steel, 100Cr6
     Hardened, ground, polished
• ISO-Fundamental tolerances
• RoHS compliant

Dimensions

 
   
d1 H7
 
d2 h6
 
b1 −0.2
 
b2
 
w
Movement angle
5138613°
61696.7513°
81912914°
10221410.513°
1226161213°
1428*1913.516°
1632211515°
18352316.515°
2040251814°
2242282015°
2547312215°
3055372517°
* DIN ISO 12240-1: Ø 29
Codice componente
648.8-5-13-N
648.8-5-13-W
648.8-6-16-N
648.8-6-16-W
648.8-8-19-N
648.8-8-19-W
648.8-10-22-N
648.8-10-22-W
648.8-12-26-N
648.8-12-26-W
648.8-14-28-N
648.8-14-28-W
648.8-16-32-N
648.8-16-32-W
648.8-18-35-N
648.8-18-35-W
648.8-20-40-N
648.8-20-40-W
648.8-22-42-N
648.8-22-42-W
648.8-25-47-N
648.8-25-47-W
648.8-30-55-N
648.8-30-55-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.16 €

1 Disponibile 7 giorni

11.58 €

1 Disponibile 7 giorni

13.20 €

1 Disponibile 7 giorni

12.14 €

1 Disponibile 7 giorni

13.18 €

1 Disponibile 7 giorni

13.50 €

1 Disponibile 7 giorni

13.90 €

7.37 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

14.58 €

1 Disponibile 7 giorni

16.42 €

1 Disponibile 7 giorni

17.30 €

9.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

19.26 €

10.21 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

18.76 €

1 Disponibile 7 giorni

23.90 €

1 Disponibile 7 giorni

21.16 €

1 Disponibile 7 giorni

31.02 €

16.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

29.14 €

1 Disponibile 4 giorni

33.38 €

17.69 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

31.64 €

16.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

39.48 €

1 Disponibile 7 giorni

38.22 €

20.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

49.78 €

1 Disponibile 4 giorni

46.34 €

1 Disponibile 7 giorni

62.60 €

33.18 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

69.64 €

36.91 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico