Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Ball / Handle diameter d1 (mm) | Bore diameter d2 | Bore diameter d4 | Material | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | - | B 4 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
0.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | - | B 5 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
0.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | - | B 6 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
0.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | - | B 6 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
0.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | - | B 8 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
1.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | - | B 8 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
1.08 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32 | - | B 10 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
1.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | - | B 10 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
1.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | - | B 12 | KT-Plastic | M, with tapered bore | |
2.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | B 4 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
2.70 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | B 5 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
2.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | B 6 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
2.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | B 8 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
2.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | B 10 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
3.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32 | B 8 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
3.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32 | B 10 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
2.96 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 32 | B 12 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
3.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | B 10 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
3.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 40 | B 12 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
4.60 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | B 12 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring | |
4.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 50 | B 16 | - | KU-Plastic | L, with tolerance ring |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Ball / Handle diameter d1(mm)
Bore diameter d2
Bore diameter d4
Material
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali