Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
6337-63-B8-L |
6337-63-M8-N |
6337-80-B10-L |
6337-80-M10-N |
6337-100-B12-K |
6337-100-B12-L |
6337-100-M12-M |
6337-100-M12-N |
6337-125-B16-L |
6337-125-M16-N |
6337-160-B20-L |
6337-160-M20-N |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Lever / Handle length l1 (mm) | Connection thread d1 | Coupling hole d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | - | B 8 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
9.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 63 | M 8 | - | N, Angled lever with threaded bore | |
11.56 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 80 | - | B 10 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
11.56 € | 1 | Disponibile | 3 giorni | 80 | M 10 | - | N, Angled lever with threaded bore | |
14.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | - | B 12 | K, Straight lever with plain bore, Tol. H7 | |
14.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | - | B 12 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
14.38 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 100 | M 12 | - | M, Straight lever with threaded bore | |
14.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | M 12 | - | N, Angled lever with threaded bore | |
23.36 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 125 | - | B 16 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
23.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | M 16 | - | N, Angled lever with threaded bore | |
34.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 160 | - | B 20 | L, Angled lever with plain bore, Tol. H7 | |
34.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 160 | M 20 | - | N, Angled lever with threaded bore |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Lever / Handle length l1(mm)
Connection thread d1
Coupling hole d2
Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali