Ball point screws, Stainless Steel (605-M5-8-AN)

Ball point screws, Stainless Steel 605-M5-8-AN
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 605-M5-8-AN

Marca: GANTER

Prezzo: 4.46

Tempi di consegna: 4 giorni


Dati Tecnici:

Thread d1 (Type A/B): M 5

Thread length l1: 8

Type: AN, full ball


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

605-M5-8-AN

Codice componente
605-M5-8-AN
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 (Type A/B) Thread length l1 Type

4.46 €

1 Disponibile 4 giorni M 58AN, full ball

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ball point screws, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 605-M5-8-AN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 605-M5-8-AN.

Tipologia prodotto

Codice componente
605-M10-12-VRN
605-M10-16-AN
605-M10-16-BN
605-M5-8-BN
605-M6-10-AN
605-M6-10-BN
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d1 (Type A/B) Thread length l1 Type

23.88 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1012VRN, flat ball, with swivel limiting stop, corrugated

6.62 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1016AN, full ball

10.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1016BN, flat ball

6.80 €

1 Disponibile 7 giorni M 58BN, flat ball

4.68 €

1 Disponibile 7 giorni M 610AN, full ball

7.50 €

1 Disponibile 4 giorni M 610BN, flat ball

Supporto tecnico