Codice articolo del costruttore: 606-M5-12-BN
Marca: GANTER
Prezzo: 8.92 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Thread d1 (Type A/B): M 5
Thread length l1: 12
Type: BN, flat ball
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
606-M5-12-BN
Codice componente
|
---|
606-M5-12-BN |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread d1 (Type A/B) | Thread length l1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8.92 € 4.73 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | 12 | BN, flat ball |
Loading...
Si trova sulla pagina di Ball point screws, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 606-M5-12-BN.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 606-M5-12-BN.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Thread d1 (Type A/B)
Thread length l1
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
606-M10-25-VRN |
606-M10-30-AN |
606-M10-30-BN |
606-M5-16-AN |
606-M5-16-BN |
606-M5-20-AN |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread d1 (Type A/B) | Thread length l1 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 25 | VRN, flat ball, with swivel limiting stop, corrugated | |
9.12 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 30 | AN, full ball | |
13.06 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 10 | 30 | BN, flat ball | |
6.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | 16 | AN, full ball | |
8.92 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | M 5 | 16 | BN, flat ball | |
6.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | M 5 | 20 | AN, full ball |