Ball point screws, Steel (605-M5-8-B)

Ball point screws, Steel 605-M5-8-B
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 605-M5-8-B

Marca: GANTER

Prezzo: 4.76

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Thread d1 (Type A/B): M 5

Thread length l1: 8

Type: B, flat ball


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

605-M5-8-B

Codice componente
605-M5-8-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 (Type A/B) Thread length l1 Type

4.76 €

2.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 58B, flat ball

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Ball point screws, Steel, il codice articolo è il seguente: 605-M5-8-B.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 605-M5-8-B.

Tipologia prodotto

Codice componente
605-M10-12-VR
605-M10-16-A
605-M10-16-B
605-M6-10-A
605-M6-10-B
605-M6-10-V
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d1 (Type A/B) Thread length l1 Type

23.22 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1012VR, flat ball, with swivel limiting stop, corrugated

3.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 1016A, full ball

6.06 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 1016B, flat ball

3.02 €

1 Disponibile 7 giorni M 610A, full ball

4.76 €

1 Disponibile 4 giorni M 610B, flat ball

10.36 €

1 Disponibile 4 giorni M 610V, flat ball, with swivel limiting stop

Supporto tecnico