Bevel gear wheels for linear actuators/ transfer units (297-25-K8-W)

Bevel gear wheels for linear actuators/ transfer units 297-25-K8-W
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 297-25-K8-W

Marca: GANTER

Prezzo: 94.50

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diam. foro albero d: K 8 Ø

Type: W, Set of bevel gears, 2 bevel gears, 1 x right-hand, 1 x left-hand pitch

Diameter d1: 25


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

297-25-K8-W

Codice componente
297-25-K8-W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Type Diameter d1

94.50 €

1 Disponibile 7 giorni K 8W, Set of bevel gears, 2 bevel gears, 1 x right-hand, 1 x left-hand pitch25

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Bevel gear wheels for linear actuators/ transfer units, il codice articolo è il seguente: 297-25-K8-W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 297-25-K8-W.

Tipologia prodotto

Codice componente
297-14,​5-K6-W
297-25-K8-L
297-25-K8-R
297-33-K12-L
297-33-K12-R
297-33-K12-T
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diam. foro albero d
(Ø)
Type Diameter d1

61.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

K 6W, Set of bevel gears, 2 bevel gears, 1 x right-hand, 1 x left-hand pitch14.5

47.26 €

1 Disponibile 7 giorni K 8L, Bevel gear wheel, left-hand pitch25

47.26 €

1 Disponibile 7 giorni K 8R, Bevel gear wheel, right-hand pitch25

58.16 €

1 Disponibile 7 giorni K 12L, Bevel gear wheel, left-hand pitch33

58.16 €

1 Disponibile 7 giorni K 12R, Bevel gear wheel, right-hand pitch33

174.56 €

1 Disponibile 7 giorni K 12T, Set of bevel gears, 3 bevel gears, 1 x right-hand, 2 x left-hand pitch33

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico