Viti di arresto / esagono incassato / acciaio / GN 252 (252-M30X1,5-PRB)

Viti di arresto / esagono incassato / acciaio / GN 252 252-M30X1,5-PRB
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 252-M30X1,5-PRB

Marca: GANTER

Prezzo: 9.66

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Thread d: M 30 x 1,5

Type: PRB, with thread coating (polyamide allround coating)


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

252-M30X1,5-PRB

Codice componente
252-M30X1,​5-PRB
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d Type

9.66 €

5.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 30 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Viti di arresto / esagono incassato / acciaio / GN 252, il codice articolo è il seguente: 252-M30X1,5-PRB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 252-M30X1,5-PRB.

Tipologia prodotto

Codice componente
252-M16X1,​5-A
252-M16X1,​5-PRB
252-M20X1,​5-A
252-M20X1,​5-PRB
252-M33X1,​5-A
252-M33X1,​5-PRB
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thread d Type

2.46 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 16 x 1,5A, without thread coating

5.80 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 16 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

3.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 20 x 1,5A, without thread coating

7.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 20 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

6.90 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 33 x 1,5A, without thread coating

10.32 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

M 33 x 1,5PRB, with thread coating (polyamide allround coating)

Supporto tecnico