Breather filters

Breather filters
  • Sconto volumi elevati
The breather filters GN 884 are used when the air exchange is to be allowed between the inside of the container and the ambient air.
The stainless steel wire mesh prevents air-borne particles of a certain size from being carried into the inside of the container and simultaneously ensures that e.g. oil particles do not escape to the outside.
A label with the symbol “BE” (type A) or a blue colored ring (type B) marks the filter function. The recommended installation position is vertical to the top.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
884-G1/2-A-MS
884-G1/2-B-MS
884-G1/4-A-MS
884-G1/4-B-MS
884-G1/8-A-MS
884-G1/8-B-MS
884-G3/4-A-MS
884-G3/4-B-MS
884-G3/8-A-MS
884-G3/8-B-MS
884-M10X1-A-MS
884-M10X1-B-MS
884-M12X1,​5-A-MS
884-M12X1,​5-B-MS
884-M14X1,​5-A-MS
884-M14X1,​5-B-MS
884-M16X1,​5-A-MS
884-M16X1,​5-B-MS
884-M18X1,​5-A-MS
884-M18X1,​5-B-MS
884-M22X1,​5-A-MS
884-M22X1,​5-B-MS
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thread d1 Type

9.26 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/2A-low design

15.22 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/2B-high design, with Stainless Steel cap

7.18 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/4A-low design

8.18 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/4B-high design, with Stainless Steel cap

6.72 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/8A-low design

7.72 €

1 Disponibile 7 giorni G 1/8B-high design, with Stainless Steel cap

12.62 €

1 Disponibile 7 giorni G 3/4A-low design

14.10 €

1 Disponibile 7 giorni G 3/4B-high design, with Stainless Steel cap

7.26 €

1 Disponibile 7 giorni G 3/8A-low design

8.90 €

1 Disponibile 7 giorni G 3/8B-high design, with Stainless Steel cap

6.46 €

1 Disponibile 7 giorni M 10 x 1A-low design

6.76 €

1 Disponibile 7 giorni M 10 x 1B-high design, with Stainless Steel cap

6.76 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,5A-low design

7.46 €

1 Disponibile 7 giorni M 12 x 1,5B-high design, with Stainless Steel cap

6.92 €

1 Disponibile 7 giorni M 14 x 1,5A-low design

8.48 €

1 Disponibile 7 giorni M 14 x 1,5B-high design, with Stainless Steel cap

8.56 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5A-low design

10.70 €

1 Disponibile 7 giorni M 16 x 1,5B-high design, with Stainless Steel cap

8.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 18 x 1,5A-low design

8.48 €

1 Disponibile 7 giorni M 18 x 1,5B-high design, with Stainless Steel cap

8.26 €

1 Disponibile 7 giorni M 22 x 1,5A-low design

9.60 €

1 Disponibile 7 giorni M 22 x 1,5B-high design, with Stainless Steel cap

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material of the valve body MS-Brass

Supporto tecnico