Bull´s eye levels (2279-ALN-30-K-30-A)

Bull´s eye levels 2279-ALN-30-K-30-A
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 2279-ALN-30-K-30-A

Marca: GANTER

Prezzo: 23.90

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diameter d1: 30

Type: A, with smooth reference surface

Material / Finish: ALN

m3: http://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D30%2DK%2D30%2DA%7D


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2279-ALN-30-K-30-A

Codice componente
2279-ALN-30-K-30-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Type Material / Finish m3

23.90 €

1 Disponibile 7 giorni 30A, with smooth reference surfaceALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D30%2DK%2D30%2DA%7D

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Filling K, colourless-transparent Sensitivity 30, Angle minutes, bubble move by 2 mm m1 2:web2CAD
t 9:Incompatible

Si trova sulla pagina di Bull´s eye levels, il codice articolo è il seguente: 2279-ALN-30-K-30-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2279-ALN-30-K-30-A.

Tipologia prodotto

Codice componente
2279-ALN-14-K-30-B
2279-ALN-20-K-30-A
2279-ALN-20-K-30-B
2279-ALN-30-K-30-B
2279-ALS-14-K-30-A
2279-ALS-14-K-30-B
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Type Material / Finish m3

13.62 €

1 Disponibile 7 giorni 14B, with mounting threadALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D14%2DK%2D30%2DB%7D

11.92 €

1 Disponibile 7 giorni 20A, with smooth reference surfaceALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D20%2DK%2D30%2DA%7D

16.96 €

1 Disponibile 7 giorni 20B, with mounting threadALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D20%2DK%2D30%2DB%7D

34.18 €

1 Disponibile 7 giorni 30B, with mounting threadALNhttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALN%2D30%2DK%2D30%2DB%7D

10.76 €

1 Disponibile 7 giorni 14A, with smooth reference surfaceALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fa%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D14%2DK%2D30%2DA%7D

13.62 €

1 Disponibile 7 giorni 14B, with mounting threadALShttp://ganter.partcommunity.com?info=ganter%2F1%5F0%5Fbedienelemente%2F1%5F4%2Flibellen%2Fgn2279%2Fgn%5F2279%5Fb%2Eprj&varset=%7BPARTNUMBER%3DGN%202279%2DALS%2D14%2DK%2D30%2DB%7D

Supporto tecnico