Cabinet "U" handles, Aluminium (Codici componente - Download CAD)

Cabinet "U" handles, Aluminium
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Cabinet "U" handles GN 565.3 are suitable for applications where lower „lifting forces are required such as on lids or protective machine covers.
The countersunk holes of type B allow fixing with self tapping screws or countersunk rivets.
The manufacturing process (bending) allows the production of special lengths in relatively small quantities.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

565.3-20-120-A-EL

Codice componente
565.3-20-120-A-EL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Finish Type

12.66 €

1 Disponibile 7 giorni 120ELA, Mounting from the back (threaded blind bore)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Handle width b 20

Si trova sulla pagina di Cabinet "U" handles, Aluminium, il codice articolo è il seguente: 565.3-20-120-A-EL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 565.3-20-120-A-EL.

Tipologia prodotto

Codice componente
565.3-20-120-A-BL
565.3-20-120-A-SR
565.3-20-120-A-SW
565.3-20-120-B-BL
565.3-20-120-B-EL
565.3-20-120-B-SR
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)
Finish Type

6.96 €

1 Disponibile 7 giorni 120BLA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.12 €

1 Disponibile 7 giorni 120SRA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.12 €

1 Disponibile 7 giorni 120SWA, Mounting from the back (threaded blind bore)

9.60 €

1 Disponibile 7 giorni 120BLB, Mounting from the operator's side

15.60 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

120ELB, Mounting from the operator's side

11.82 €

1 Disponibile 7 giorni 120SRB, Mounting from the operator's side

Supporto tecnico