Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order (Stainless Steel)![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Type | |
4 | Material |
![]() | ![]() | |||||||||||||||||
d1
| d2 | d3 | l1 | l2 | l3 +1,5 | l4 | l5 | Spring load in N ≈ | ||||||||||
initial | end | |||||||||||||||||
4* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 | ||||||||
5* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 | ||||||||
5 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 | ||||||||
6* | M 10 | M 10 x 1 | 10 | 37.5 | 6 | 19 | 21 | - | 7 | 20 | ||||||||
6 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 | ||||||||
6 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 | ||||||||
8 | M 12 | M 12 x 1,5 | 12 | 47 | 8 | 26 | 26 | 32 | 8 | 18 | ||||||||
8 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 | ||||||||
8 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 | ||||||||
10 | M 16 | M 16 x 1,5 | 16 | 56 | 10 | 30 | 32 | 42 | 11 | 29 | ||||||||
10 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 | ||||||||
12 | M 20 | M 20 x 1,5 | 20 | 69 | 12 | 36 | 37 | 52 | 21 | 57 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 10 | A, without lock nut, without plastic cover | |
18.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 10 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
17.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 4 | M 10 x 1 | A, without lock nut, without plastic cover | |
18.28 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 4 | M 10 x 1 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
17.32 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 | A, without lock nut, without plastic cover | |
18.12 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 5 | M 10 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
17.32 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 10 x 1 | A, without lock nut, without plastic cover | |
18.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 10 x 1 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
18.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 12 | A, without lock nut, without plastic cover | |
19.84 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 12 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
21.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 12 | B, with plastic cap,without lock nut | |
22.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 12 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
18.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 12 x 1,5 | A, without lock nut, without plastic cover | |
19.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 12 x 1,5 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
21.48 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 5 | M 12 x 1,5 | B, with plastic cap,without lock nut | |
22.38 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 5 | M 12 x 1,5 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
17.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 | A, without lock nut, without plastic cover | |
18.20 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 10 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
17.40 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 x 1 | A, without lock nut, without plastic cover | |
18.20 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 10 x 1 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
19.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 | A, without lock nut, without plastic cover | |
19.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
21.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 | B, with plastic cap,without lock nut | |
22.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
19.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | A, without lock nut, without plastic cover | |
19.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
21.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | B, with plastic cap,without lock nut | |
22.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 12 x 1,5 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
23.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 16 | A, without lock nut, without plastic cover | |
24.44 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 16 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
25.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 16 | B, with plastic cap,without lock nut | |
26.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 16 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
23.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 16 x 1,5 | A, without lock nut, without plastic cover | |
24.44 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 16 x 1,5 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
25.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 6 | M 16 x 1,5 | B, with plastic cap,without lock nut | |
26.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 16 x 1,5 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
19.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 | A, without lock nut, without plastic cover | |
20.04 € | 1 | Disponibile | 4 giorni | 8 | M 12 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
21.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 | B, with plastic cap,without lock nut | |
22.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
19.14 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | A, without lock nut, without plastic cover | |
20.04 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 12 x 1,5 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
21.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 x 1,5 | B, with plastic cap,without lock nut | |
22.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 8 | M 12 x 1,5 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
22.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 | A, without lock nut, without plastic cover | |
24.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
25.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 | B, with plastic cap,without lock nut | |
26.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
22.86 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | A, without lock nut, without plastic cover | |
24.16 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
25.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | B, with plastic cap,without lock nut | |
26.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 16 x 1,5 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
30.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 | A, without lock nut, without plastic cover | |
33.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
33.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 | B, with plastic cap,without lock nut | |
36.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 | BK, with plastic cap, with lock nut | |
30.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 x 1,5 | A, without lock nut, without plastic cover | |
33.78 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 x 1,5 | AK, with lock nut, without plastic cover | |
33.22 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 x 1,5 | B, with plastic cap,without lock nut | |
36.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 8 | M 20 x 1,5 | BK, with plastic cap, with lock nut |
Loading...
Materiale corpo | Stainless Steel |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali