Codice articolo del costruttore: 721.1-6-M12X1,5-LB
Marca: GANTER
Prezzo: 20.42 €
Tempi di consegna: 7 giorni
D.E. punta d: 6 Ø
Collet thread d2: M 12 x 1,5
Type: LB, Left-hand lock, with plastic cover
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
721.1-6-M12X1,5-LB
Codice componente
|
---|
721.1-6-M12X1,5-LB |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | LB, Left-hand lock, with plastic cover |
Loading...
Si trova sulla pagina di Cam action indexing plungers, Steel, with locking function, il codice articolo è il seguente: 721.1-6-M12X1,5-LB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 721.1-6-M12X1,5-LB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
D.E. punta d(Ø)
Collet thread d2
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
721.1-10-M20X1,5-LBK |
721.1-10-M20X1,5-RA |
721.1-10-M20X1,5-RAK |
721.1-6-M12X1,5-LBK |
721.1-6-M12X1,5-RA |
721.1-6-M12X1,5-RAK |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | D.E. punta d (Ø) | Collet thread d2 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
26.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut | |
24.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | RA, Right-hand lock | |
25.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 10 | M 20 x 1,5 | RAK, Right-hand lock, with lock nut | |
20.78 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | LBK, Left-hand lock, with plastic cover, with lock nut | |
19.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | RA, Right-hand lock | |
19.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 6 | M 12 x 1,5 | RAK, Right-hand lock, with lock nut |