Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2426-35-N-2RS
How to order![]() | 1 | h1 |
2 | Type | |
3 | Material of the sealing |
![]() | |||||||||||||
h1 Rail | b1 | b2 | d1 | d2 | d3 -0.05 | d4 | d5 -0.008 | l1 | l2 | l3 max. | A/F | t | x |
18 | 4 | 1.6 | 14 | 12.4 | 6 | M 4 | 5 | 1.8 | 1.5 | 0.5 | 8 | 5 | 0.4 |
28 | 7 | 2.4 | 22.4 | 19.2 | 10 | M 5 | 7 | 3.8 | 2.2 | 0.6 | 13 | 8 | 0.5 |
35 | 7.5 | 3.3 | 28 | 25.1 | 12 | M 5 | 8 | 4.2 | 2.5 | 0.7 | 15 | 9 | 0.7 |
43 | 11 | 5 | 35 | 30.8 | 12 | M 6 | 10 | 4.3 | 2.5 | 0.7 | 15 | 11 | 0.8 |
Codice componente
|
---|
2426-35-N-2RS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Height h1 | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|
46.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 35 | N, Normal roller with centric bearing pivot |
Loading...
Material of the sealing | 2RS, Plastic (NBR) |
---|
Si trova sulla pagina di Rotelle / fila singola / per guide / GANTER, il codice articolo è il seguente: 2426-35-N-2RS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2426-35-N-2RS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Height h1
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
2426-28-B-2RS |
2426-28-E-2RS |
2426-28-N-2RS |
2426-43-B-2RS |
2426-43-E-2RS |
2426-43-N-2RS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Height h1 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
29.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | B, Rollers with bore | |
45.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | E, Eccentric roller with eccentric bearing pivot | |
45.60 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 28 | N, Normal roller with centric bearing pivot | |
39.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43 | B, Rollers with bore | |
59.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43 | E, Eccentric roller with eccentric bearing pivot | |
59.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 43 | N, Normal roller with centric bearing pivot |