Codice articolo del costruttore: 411.2-86,5-S
Marca: GANTER
Prezzo: 1,052.00 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diameter d1: 86.5
Type: S, with clamping segments
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
411.2-86,5-S
Si trova sulla pagina di Centring bore clamps, Steel, il codice articolo è il seguente: 411.2-86,5-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 411.2-86,5-S.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter d1
Type
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
411.2-11,7-K |
411.2-14,5-K |
411.2-14,5-S |
411.2-18,5-K |
411.2-18,5-S |
411.2-22,5-K |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter d1 | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
351.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 11.7 | K, with clamping balls | |
372.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14.5 | K, with clamping balls | |
436.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 14.5 | S, with clamping segments | |
413.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18.5 | K, with clamping balls | |
478.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18.5 | S, with clamping segments | |
459.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22.5 | K, with clamping balls |