Codice articolo del costruttore: 826-50-B8-S-ELS
Marca: GANTER
Prezzo: 35.06 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Diameter d1: 50
Type: S, Clamping screw with internal hexagon
Diameter d2: B 8
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
826-50-B8-S-ELS
Codice componente
|
---|
826-50-B8-S-ELS |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diameter d1 | Type | Diameter d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | S, Clamping screw with internal hexagon | B 8 |
Loading...
Finish | ELS, anodized black |
---|
Si trova sulla pagina di Clamping elements, il codice articolo è il seguente: 826-50-B8-S-ELS.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 826-50-B8-S-ELS.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Diameter d1
Type
Diameter d2
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
826-40-B8-S-ELS |
826-50-B10-H-ELS |
826-50-B10-S-ELS |
826-60-B10-H-ELS |
826-60-B10-S-ELS |
826-60-B12-H-ELS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Diameter d1 | Type | Diameter d2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
32.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | S, Clamping screw with internal hexagon | B 8 | |
38.36 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | H, Clamping screw with adjustable handle | B 10 | |
35.06 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | S, Clamping screw with internal hexagon | B 10 | |
42.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | H, Clamping screw with adjustable handle | B 10 | |
39.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | S, Clamping screw with internal hexagon | B 10 | |
42.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 60 | H, Clamping screw with adjustable handle | B 12 |