Clamping indexing plungers with safety function

Clamping indexing plungers with safety function
  • Sconto volumi elevati
Clamping indexing GN 7336.8 plungers are an advanced development of the GN 7336.7 clamping knobs with indexing plunger.
Like the latter, they are used for positioning, securing and clamping adjusting elements at the same time. This configuration ensures that the indexing pin cannot be pulled from the indexing bore by turning the knurled knob, but only be deliberately pulling the handle (safety function).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
7336.8-42-M16X1,​5-6
7336.8-42-M16X1,​5-8
7336.8-53-M16X1,​5-6
7336.8-53-M16X1,​5-8
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bolt diameter d3 Handle diameter d1

26.90 €

1 Disponibile 7 giorni 642

27.26 €

1 Disponibile 7 giorni 842

26.18 €

1 Disponibile 7 giorni 653

26.48 €

1 Disponibile 7 giorni 853

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Collet thread d2 M 16 x 1,5

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico