Connecting sets X-Z, Aluminium (900.3-80-80-P)

Connecting sets X-Z, Aluminium 900.3-80-80-P
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 900.3-80-80-P

Marca: GANTER

Prezzo: 223.76

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Width b: 80

Length l1: 80

Type: P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

900.3-80-80-P

Codice componente
900.3-80-80-P
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width b Length l1 Type

223.76 €

1 Disponibile 7 giorni 8080P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Connecting sets X-Z, Aluminium, il codice articolo è il seguente: 900.3-80-80-P.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 900.3-80-80-P.

Tipologia prodotto

Codice componente
900.3-120-120-S
900.3-30-30-P
900.3-30-30-S
900.3-50-50-P
900.3-50-50-S
900.3-80-80-S
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Width b Length l1 Type

166.08 €

1 Disponibile 7 giorni 120120S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate

174.06 €

1 Disponibile 7 giorni 3030P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate

84.88 €

1 Disponibile 7 giorni 3030S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate

174.06 €

1 Disponibile 7 giorni 5050P, Mounting the Z-axis via connecting plate and additional plate

84.50 €

1 Disponibile 7 giorni 5050S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate

111.82 €

1 Disponibile 7 giorni 8080S, Direct mounting of the Z-axis via connecting plate

Supporto tecnico