Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
736.1-52-B10-A |
736.1-52-B10-D |
736.1-52-K10-A |
736.1-52-K10-D |
736.1-52-Z10-A |
736.1-52-Z10-D |
736.1-62-B10-A |
736.1-62-B10-D |
736.1-62-K10-A |
736.1-62-K10-D |
736.1-62-Z10-A |
736.1-62-Z10-D |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Handwheel diameter d1 (Ø) | Type | Bore code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | A- without handle | B- without keyway | |
22.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | D- with revolving handle | B- without keyway | |
22.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | A- without handle | K- with keyway | |
26.74 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | D- with revolving handle | K- with keyway | |
24.68 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | A- without handle | Z- with collet | |
29.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | D- with revolving handle | Z- with collet | |
21.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | A- without handle | B- without keyway | |
24.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | D- with revolving handle | B- without keyway | |
25.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | A- without handle | K- with keyway | |
28.98 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | D- with revolving handle | K- with keyway | |
27.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | A- without handle | Z- with collet | |
31.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 62 | D- with revolving handle | Z- with collet |
Loading...
Bore d2(mm) | 10 |
---|
Configura
Proprietà di base
Handwheel diameter d1(Ø)
Type
Bore code
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali