Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
How to order![]() | 1 | d1 |
2 | Type | |
3 | Coding |
d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 −0.05 | d9 | b1 | b2 | h | k1 | k2 | l1 | l2 | l3 | l4 | l5 | A/F | w |
Spigot | +0.2 | Adjustable range | ||||||||||||||||||
27 | M 6 | M 12 x 1 | 6.4 | 18 | 4.3 | 38 | 19 | 12.5 | 10 | 20 | 4.3 | 28 | 22 | 54 | 19.5 | 37.5 | 0.5 | 1 | 22 | 10 |
34 | M 8 | M 16 x 1 | 8.5 | 23 | 5.3 | 50 | 24 | 18.3 | 11 | 25 | 4.2 | 36 | 30 | 67 | 23.5 | 45.5 | 0.5 | 1 | 27 | 15 |
Codice componente
|
---|
727-27-A-SL |
727-27-A-SR |
727-27-B-SL |
727-27-B-SR |
727-27-S1-SL |
727-27-S1-SR |
727-34-A-SL |
727-34-A-SR |
727-34-B-SL |
727-34-B-SR |
727-34-S1-SL |
727-34-S1-SR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l (mm) | Material | Thread d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
99.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 17 | Steel | M 4 | |
99.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | Stainless Steel | M 4 | |
102.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 19 | Steel | M 4 | |
102.14 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | Stainless Steel | M 4 | |
90.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 21 | Steel | M 4 | |
90.80 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | Stainless Steel | M 5 | |
119.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 18 | Steel | M 5 | |
119.12 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | Stainless Steel | M 5 | |
122.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 20 | Steel | M 5 | |
122.84 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | Stainless Steel | M 5 | |
111.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 22 | Steel | M 5 | |
111.94 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 26 | Stainless Steel | M 5 |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Length l(mm)
Material
Thread d1
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali