Control knobs, Aluminium, black anodized (726.1-22-B5-B-1)

Control knobs, Aluminium, black anodized 726.1-22-B5-B-1
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 726.1-22-B5-B-1

Marca: GANTER

Prezzo: 9.28

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Material: Stainless Steel

Diameter d1: 40 Ø

Thread length l: -

Thread d1: M 8

Type: D, with threaded through bore


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

726.1-22-B5-B-1

Codice componente
726.1-22-B5-B-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Diameter d1
(Ø)
Thread length l Thread d1 Type Pivot material

9.28 €

4.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel40-M 8D, with threaded through bore-

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Control knobs, Aluminium, black anodized, il codice articolo è il seguente: 726.1-22-B5-B-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 726.1-22-B5-B-1.

Tipologia prodotto

Codice componente
726.1-22-B5-A-1
726.1-22-B5-S-1
726.1-27-B6-A-1
726.1-27-B6-B-1
726.1-27-B6-S-1
726.1-27-Z6-A-2
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Material Diameter d1
(Ø)
Thread length l Thread d1 Type Pivot material

10.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel40--A, without bore (unmachined)-

12.44 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel40-M 8E, with threaded blind bore-

10.82 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel50--A, without bore (unmachined)-

9.70 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel50-M 10D, with threaded through bore-

11.94 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel50-M 10E, with threaded blind bore-

13.04 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Stainless Steel50-M 8D, with threaded through bore-

Supporto tecnico