Control knobs, Aluminium, black anodized

Control knobs, Aluminium, black anodized
  • Sconto volumi elevati
The light grey cover of the control knobs GN 726.2 shrouds the fixing components as well as the shaft end. The cover also lends itself for a logo or other symbols.
The collet version permits a simple adjustment of the types with scale or arrow.
Besides the standard scale (Type S) the control knobs can be supplied with any type of graduation.
Regarding design, numbering run, numbering position and numbering sequence of the scale please see the layout for scale knobs on the order sheet „How to order Graduations“

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
726.2-22-B5-A-1
726.2-22-B5-B-1
726.2-22-B5-S-1
726.2-27-B6-A-1
726.2-27-B6-B-1
726.2-27-B6-S-1
726.2-27-Z6-A-2
726.2-27-Z6-B-2
726.2-27-Z6-S-2
726.2-34-B6-A-1
726.2-34-B6-B-1
726.2-34-B6-S-1
726.2-34-B8-A-1
726.2-34-B8-B-1
726.2-34-B8-S-1
726.2-34-Z8-A-2
726.2-34-Z8-B-2
726.2-34-Z8-S-2
726.2-42-B8-A-1
726.2-42-B8-B-1
726.2-42-B8-S-1
726.2-42-B10-A-1
726.2-42-B10-B-1
726.2-42-B10-S-1
726.2-42-Z10-A-2
726.2-42-Z10-B-2
726.2-42-Z10-S-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Material Thread length l Thread d1 Pivot material

12.04 €

1 Disponibile 7 giorni Steel25M 5KU, Plastic

10.78 €

1 Disponibile 7 giorni Steel25M 5MS-Brass

13.66 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel12M 6KU, Plastic

13.28 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel12M 6MS-Brass

12.24 €

1 Disponibile 7 giorni Steel12M 6KU, Plastic

15.28 €

1 Disponibile 7 giorni Steel12M 6MS-Brass

15.34 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel16M 6KU, Plastic

14.52 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel16M 6MS-Brass

17.24 €

1 Disponibile 7 giorni Steel16M 6KU, Plastic

15.72 €

1 Disponibile 7 giorni Steel16M 6MS-Brass

14.66 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel20M 6KU, Plastic

17.82 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel20M 6MS-Brass

15.72 €

1 Disponibile 7 giorni Steel20M 6KU, Plastic

14.66 €

1 Disponibile 7 giorni Steel20M 6MS-Brass

17.82 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel25M 6KU, Plastic

17.42 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel25M 6MS-Brass

16.54 €

1 Disponibile 7 giorni Steel25M 6KU, Plastic

20.02 €

1 Disponibile 7 giorni Steel25M 6MS-Brass

25.86 €

1 Disponibile 7 giorni Steel30M 6MS-Brass

25.06 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel16M 8KU, Plastic

29.08 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel16M 8MS-Brass

25.86 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel30M 6KU, Plastic

25.06 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel30M 6MS-Brass

29.08 €

1 Disponibile 7 giorni Steel30M 6KU, Plastic

29.94 €

1 Disponibile 7 giorni Steel16M 8KU, Plastic

27.90 €

1 Disponibile 7 giorni Steel16M 8MS-Brass

32.16 €

1 Disponibile 7 giorni Stainless Steel20M 8KU, Plastic

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico