Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
223-25-B8 |
223-25-K8 |
223-25-V8 |
223-32-B10 |
223-32-K10 |
223-32-V10 |
223-40-B12 |
223-40-K12 |
223-40-V12 |
223-52-B16 |
223-52-K16 |
223-52-V16 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gear lever diameter d1 | Square d2_1 | Keyway d2_2 | Coupling hole d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | - | - | B 8 | |
20.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | - | K 8 | - | |
20.58 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 25 | V 8 | - | - | |
17.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | - | - | B 10 | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | - | K 10 | - | |
21.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 32 | V 10 | - | - | |
21.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | - | - | B 12 | |
25.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | - | K 12 | - | |
25.16 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 40 | V 12 | - | - | |
27.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | - | - | B 16 | |
31.62 € 22.13 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 52 | - | K 16 | - | |
31.62 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 52 | V 16 | - | - |
Loading...
Configura
Stock
Proprietà di base
Gear lever diameter d1
Square d2_1
Keyway d2_2
Coupling hole d2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali