Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
211-50-B12 |
211-50-K12 |
211-50-V12 |
211-55-B14 |
211-55-K14 |
211-65-B16 |
211-65-K16 |
211-65-V16 |
211-80-B20 |
211-80-K20 |
211-80-V20 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Gear lever diameter d1 | Square d2_1 | Keyway d2_2 | Coupling hole d2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | - | - | B 12 | |
21.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | - | K 12 | - | |
21.48 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | V 12 | - | - | |
21.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 55 | - | - | B 14 | |
25.26 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 55 | - | K 14 | - | |
25.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 65 | - | - | B 16 | |
29.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 65 | - | K 16 | - | |
29.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 65 | V 16 | - | - | |
59.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | - | - | B 20 | |
63.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | - | K 20 | - | |
63.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | V 20 | - | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Gear lever diameter d1
Square d2_1
Keyway d2_2
Coupling hole d2
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali