Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio inox / sabbiato / GN 184, GN 184.5 (184.5-22)

Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio inox / sabbiato / GN 184, GN 184.5 184.5-22
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 184.5-22

Marca: GANTER

Prezzo: 2.08

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Outside diameter d1: 22 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

184.5-22

Codice componente
184.5-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1
(mm)

2.08 €

1 Disponibile 7 giorni 22

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Rondella di tenuta / foro svasato conico, smussato / acciaio inox / sabbiato / GN 184, GN 184.5, il codice articolo è il seguente: 184.5-22.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 184.5-22.

Tipologia prodotto

Codice componente
184.5-16
184.5-20
184.5-25
184.5-28
184.5-32
184.5-36
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outside diameter d1
(mm)

1.50 €

1 Disponibile 7 giorni 16

1.76 €

1 Disponibile 7 giorni 20

2.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25

2.78 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

28

3.32 €

1 Disponibile 4 giorni 32

4.16 €

1 Disponibile 7 giorni 36

Supporto tecnico