Cranked handles with retractable handle, Aluminium

Cranked handles with retractable handle, Aluminium
  • Sconto volumi elevati
The handpiece of the cranked handle GN 471.3 is locked in a tapered bore in the operating position.
For tilting, the handle must first be pulled out of the taper in axial direction.
A compression spring holds the handle in both end positions. When folded out, it automatically re-engages.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
471.3-100-B12
471.3-100-V12
471.3-125-B14
471.3-125-V14
471.3-160-B17
471.3-160-V17
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Square s0/s
(mm)
Bore d1 Length l / l1

41.20 €

1 Disponibile 7 giorni -B 12100

45.20 €

1 Disponibile 7 giorni V 12-100

43.70 €

1 Disponibile 7 giorni -B 14125

47.70 €

1 Disponibile 7 giorni V 14-125

47.72 €

1 Disponibile 7 giorni -B 17160

51.72 €

1 Disponibile 7 giorni V 17-160

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico