Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Square s0/s (mm) | Bore d1 | Length l / l1 | Colour | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | B 10 | 80 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
53.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | B 10 | 80 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
57.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V 10 | - | 80 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
57.02 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V 10 | - | 80 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
59.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | B 12 | 100 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
59.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | B 12 | 100 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
63.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V 12 | - | 100 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
63.30 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V 12 | - | 100 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
58.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | B 14 | 125 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
58.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | - | B 14 | 125 | SW - black, RAL 9005, textured finish | |
62.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V 14 | - | 125 | SR - silver, RAL 9006, textured finish | |
62.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | V 14 | - | 125 | SW - black, RAL 9005, textured finish |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Square s0/s(mm)
Bore d1
Length l / l1
Colour
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali