Codice articolo del costruttore: 491-18-150-R1-SCR
Marca: GANTER
Prezzo: 613.92 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Length l1: 150
Diameter d1: 18
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
491-18-150-R1-SCR
How to order![]() | 1 | h1 |
2 | l1 | |
3 | m1 | |
4 | Type |
![]() | ![]() | ||||||||||||
d1 | l1 | Shaft thread | b | d2 | d3** | d4*** | d5 | d6 | |||||
Travel (Adjustable stroke of the slider) Standard length | max. travel | for screw DIN 912 | |||||||||||
18 | 100 | 150 | 200 | 250 | 420 | TR10x3 | 28 | 6 | - | M 5 | 5.3 | - | - |
30 | 100 | 150 | 200 | 300 | 1500 | TR14x4 | 50 | 8 | M 6 | M 6 | 6.5 | 9 | M 5 |
40 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2650 | TR20x4 | 60 | 12 | M 8 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 6 |
50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 2760 | TR20x4 | 72 | 12 | M 10 | M 8 | 8.5 | 13.5 | M 8 |
60 | 300 | 400 | 500 | - | 2740 | TR25x5 | 80 | 14 | M 10 | M 10 | 10.5 | 13.5 | M 8 |
d1 | d7 | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | l2 | l3 | l4 | m1 | m2 | m3 | m4 | |
for screw DIN 912 | Total length | |||||||||||||
18 | - | - | 28 | 29 | 1 | 14.5 | 0.75 | 3xb+l1 | 81 | 16 | 2xb+l1 | 68 | - | 20 |
30 | 10.5 | M 6 | 52 | 54 | 2 | 27 | 0.85 | 3xb+l1 | 130 | 16 | 2xb+l1 | 114 | 92 | 30 |
40 | 13.5 | M 8 | 60 | 63 | 3 | 31.5 | 1.05 | 3xb+l1 | 180 | 17 | 2xb+l1 | 160 | 132 | 39 |
50 | 13.5 | M 8 | 72 | 76 | 4 | 38 | 1.2 | 3xb+l1 | 206 | 18 | 2xb+l1 | 184 | 150 | 46 |
60 | 16.5 | M 10 | 86 | 88 | 2 | 44 | 1.35 | 3xb+l1 | 240 | 19 | 2xb+l1 | 216 | 185 | 55 |
d1 | m5 | m6 | m7 | m8 | m9 | s Hexagon | Key DIN 6885 | Installation kit | Position indicator | Handwheel | |
18 | - | 20 | 18 | - | 4.5 | 8 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 955 | - | GN 923.18 |
30 | 35 | 30 | 42 | 9.5 | 12 | 10 | A2x2x12 | GN 491.1 | GN 954 | GN 9054 | GN 923.30 |
40 | 38 | 39 | 62 | 12.5 | 12 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 923.40 / GN 924.40 |
50 | 50 | 46 | 62 | 13 | 15 | 13 | A4x4x12 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 924.50 |
60 | 60 | 55 | 74 | 14 | 16.5 | 17 | A5x5x16 | GN 491.1 | GN 953 | GN 9053 | GN 924.60 |
Codice componente
|
---|
491-18-150-R1-SCR |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Length l1 | Diameter d1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
613.92 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 150 | 18 |
Loading...
Type | R1, Right hand thread, shaft journal at one end | Material | SCR, Steel, chrome-plated |
---|
Si trova sulla pagina di Double tube linear actuators, single slider, il codice articolo è il seguente: 491-18-150-R1-SCR.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 491-18-150-R1-SCR.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Length l1
Diameter d1
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
491-18-100-R1-SCR |
491-18-200-R1-SCR |
491-18-250-R1-SCR |
491-30-100-R1-SCR |
491-30-150-R1-SCR |
491-30-200-R1-SCR |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Length l1 | Diameter d1 |
---|---|---|---|---|---|---|
595.72 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | 18 | |
632.18 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | 18 | |
650.40 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 250 | 18 | |
656.70 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | 30 | |
675.66 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 150 | 30 | |
694.56 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 200 | 30 |