Eccentrical cams, radial clamping, Steel (918-40-GV-L)

Eccentrical cams, radial clamping, Steel 918-40-GV-L
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 918-40-GV-L

Marca: GANTER

Prezzo: 80.28

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Diameter d1: 40

Type: GV, with ball lever, straight (serration)

Clamping direction: L, by anti-clockwise rotation


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

918-40-GV-L

Codice componente
918-40-GV-L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Type Clamping direction

80.28 €

1 Disponibile 7 giorni 40GV, with ball lever, straight (serration)L, by anti-clockwise rotation

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Eccentrical cams, radial clamping, Steel, il codice articolo è il seguente: 918-40-GV-L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 918-40-GV-L.

Tipologia prodotto

Codice componente
918-40-GV-R
918-40-KV-L
918-40-KV-R
918-40-SK-L
918-40-SK-R
918-50-GV-L
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Diameter d1 Type Clamping direction

80.28 €

1 Disponibile 7 giorni 40GV, with ball lever, straight (serration)R, by clockwise rotation (drawn version)

80.28 €

1 Disponibile 7 giorni 40KV, with ball lever, angular (serration)L, by anti-clockwise rotation

80.28 €

1 Disponibile 7 giorni 40KV, with ball lever, angular (serration)R, by clockwise rotation (drawn version)

54.70 €

1 Disponibile 7 giorni 40SK, with hexagonL, by anti-clockwise rotation

54.70 €

1 Disponibile 7 giorni 40SK, with hexagonR, by clockwise rotation (drawn version)

81.10 €

1 Disponibile 7 giorni 50GV, with ball lever, straight (serration)L, by anti-clockwise rotation

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico