Edge handles, Aluminum / Zinc die casting

Edge handles, Aluminum / Zinc die casting
  • Sconto volumi elevati
The tube extrusion for edge handles GN 481 is formed in such a way that two countersunk self tapping screws are used to cut their own counter thread in the extrusion to hold the end caps in position.
If an edge handle for a cabinet of non-standard length is required, a standard extrusion can simply be shortened to fit.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
481-30-100-SW
481-30-200-SW
481-30-300-SW
481-30-400-SW
481-30-500-SW
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Altezza H
(mm)

14.08 €

1 Disponibile 7 giorni 100

15.90 €

1 Disponibile 7 giorni 200

18.36 €

1 Disponibile 7 giorni 300

20.52 €

1 Disponibile 7 giorni 400

22.16 €

1 Disponibile 7 giorni 500

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Spessore maniglia D(mm) 30 Finish SW

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico