Edge protection profiles

Edge protection profiles
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
GN 2184 edge protection profiles are installed on the front edge of metal sheets and plates. They protect the surfaces from damage by sharp edges. The edge finish additionally achieves an optical decorative effect, while the need for potential further treatment such as burring and chamfering of cut or laser-cut metal sheets is reduced to an absolute minimum.
Adhering to the guideline placement radii (r1...r3) is recommended in order to guarantee permanent profile placement and to make assembly easier. Assembly can be carried out by hand, or alternatively with a soft-face hammer. The embedded clamp insert prevents it from detaching. Glue or other adhesive is not required.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2184-9,​5-SW-20
2184-9,​5-SW-50
2184-14-SW-20
2184-14-SW-50
2184-15-SW-20
2184-15-SW-50
2184-17,​5-SW-20
2184-17,​5-SW-50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
h1 Length l (in meters)

86.52 €

1 Disponibile 7 giorni 9.520

192.06 €

1 Disponibile 7 giorni 9.550

128.82 €

1 Disponibile 7 giorni 1420

299.92 €

1 Disponibile 7 giorni 1450

137.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--

310.66 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--

157.20 €

1 Disponibile 7 giorni --

369.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

--

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Colour SW

Supporto tecnico