Molle a balestra / acciaio / GN 374 (374-0,3-10)

Molle a balestra / acciaio / GN 374 374-0,3-10
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 374-0,3-10

Marca: GANTER

Prezzo: 0.86

Tempi di consegna: 7 giorni


Dati Tecnici:

Thickness s: 0.3 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

374-0,3-10

Codice componente
374-0,​3-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Thickness s
(mm)

0.86 €

1 Disponibile 7 giorni 0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Width b 10

Si trova sulla pagina di Molle a balestra / acciaio / GN 374, il codice articolo è il seguente: 374-0,3-10.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 374-0,3-10.

Tipologia prodotto

Codice componente
374-0,​4-10
374-0,​6-10
374-0,​8-10
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Thickness s
(mm)

0.96 €

1 Disponibile 7 giorni 0.4

1.08 €

1 Disponibile 7 giorni 0.6

1.28 €

1 Disponibile 7 giorni 0.8

Supporto tecnico