Fork heads, Steel (71752-6-12-M6L)

Fork heads, Steel 71752-6-12-M6L
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 71752-6-12-M6L

Marca: GANTER

Prezzo: 2.18

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Bore d1: 6

Thread d2: -

Left hand thread d2: M 6L

Fine thread d2: -

Length l1: 12


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

71752-6-12-M6L

Codice componente
71752-6-12-M6L
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Bore d1 Thread d2 Left hand thread d2 Fine thread d2 Length l1

2.18 €

1.16 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-M 6L-12

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Fork heads, Steel, il codice articolo è il seguente: 71752-6-12-M6L.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 71752-6-12-M6L.

Tipologia prodotto

Codice componente
71752-10-40-M10
71752-10-40-M10F
71752-10-40-M10L
71752-6-24-M6
71752-6-24-M6L
71752-8-16-M8
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Bore d1 Thread d2 Left hand thread d2 Fine thread d2 Length l1

4.26 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10M 10--40

5.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10--M 10F40

5.40 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10-M 10L-40

1.68 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6M 6--24

2.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

6-M 6L-24

2.42 €

1 Disponibile 4 giorni 8M 8--16

Supporto tecnico