Codice articolo del costruttore: 913.5-M8-12-KU
Marca: GANTER
Prezzo: 3.46 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Thread length l1: 12
Thread d1: M 8
Material of the pivot: KU, Plastic (Polyacetal POM)
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
913.5-M8-12-KU
How to order ![]() | 1 | d1 |
2 | d2 | |
3 | Thrust pivot |
![]() | ![]() | ||||||||||||
d1 | l1 Nominal length | d2 MS pivot | d3 KU pivot | l2 MS pivot | l3 KU pivot | A/F | |||||||
M 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | - | - | 1.9 | 1.5 | 0.5 | 0.8 | 1.5 |
M 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 0.5 | 1.2 | 1.5 |
M 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 1.5 |
M 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | - | - | - | 2.5 | 2 | 0.5 | 1 | 2 |
M 5 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 2 |
M 5 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | - | - | - | 3 | 3 | 0.5 | 1 | 2.5 |
M 6 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 4 | 3.5 | 1 | 1.3 | 3 |
M 8 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 6 | 5 | 1.5 | 1.6 | 4 |
M 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | - | - | 8 | 6.5 | 2 | 1.9 | 5 |
M 12 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | - | - | 10 | 8 | 2 | 2.1 | 6 |
Codice componente
|
---|
913.5-M8-12-KU |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Thread length l1 | Thread d1 | Material of the pivot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.46 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 12 | M 8 | KU, Plastic (Polyacetal POM) |
Loading...
Si trova sulla pagina di Grub screws with brass / plastic pivot, Stainless Steel, il codice articolo è il seguente: 913.5-M8-12-KU.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 913.5-M8-12-KU.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Thread length l1
Thread d1
Material of the pivot
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
913.5-M10-20-MS |
913.5-M10-25-KU |
913.5-M10-25-MS |
913.5-M8-12-MS |
913.5-M8-16-KU |
913.5-M8-16-MS |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Thread length l1 | Thread d1 | Material of the pivot |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 20 | M 10 | MS, Brass | |
4.62 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | M 10 | KU, Plastic (Polyacetal POM) | |
4.42 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 25 | M 10 | MS, Brass | |
2.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 12 | M 8 | MS, Brass | |
3.50 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 16 | M 8 | KU, Plastic (Polyacetal POM) | |
2.98 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 16 | M 8 | MS, Brass |