Codice articolo del costruttore: 6332-M12-80-SKN-ZB
Marca: GANTER
Prezzo: 3.60 €
Tempi di consegna: 7 giorni
Overall length l: 80
Thread d1: M 12
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
6332-M12-80-SKN-ZB
Type | SKN, with internal hexagon, not hardened | Finish | ZB, zinc plated, blue passivated |
---|
Si trova sulla pagina di Grub screws with thrust point, zinc plated, il codice articolo è il seguente: 6332-M12-80-SKN-ZB.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6332-M12-80-SKN-ZB.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Overall length l
Thread d1
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
6332-M10-80-SKN-ZB |
6332-M12-100-SKN-ZB |
6332-M12-50-SKN-ZB |
6332-M16-125-SKN-ZB |
6332-M16-65-SKN-ZB |
6332-M16-70-SKN-ZB |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Overall length l | Thread d1 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.52 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 80 | M 10 | |
3.86 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 100 | M 12 | |
3.10 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | M 12 | |
6.00 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 125 | M 16 | |
5.22 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 65 | M 16 | |
5.42 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 70 | M 16 |