Grub screws, Stainless Steel

Grub screws, Stainless Steel
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Stainless-Steel-Grub screws GN 632.5 with ball point are as a rule used with Stainless Steel-Thrust pads GN 631.5.
The ball-Ø d2 is smaller than the thread core-Ø, which allows fitting over the ball end.
The combination of grub screws GN 632.1 and thrust pads GN 631.5 with gripping elements easily makes clamping screws of many different types.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
632.5-M6-30
632.5-M6-40
632.5-M6-50
632.5-M8-25
632.5-M8-40
632.5-M8-50
632.5-M8-63
632.5-M10-40
632.5-M10-50
632.5-M10-63
632.5-M10-80
632.5-M12-40
632.5-M12-63
632.5-M12-80
632.5-M12-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Overall length l Thread d1

1.52 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

30M 6

1.60 €

1 Disponibile 7 giorni 40M 6

1.68 €

1 Disponibile 7 giorni 50M 6

1.56 €

0.83 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

25M 8

1.76 €

1 Disponibile 7 giorni 40M 8

1.88 €

1 Disponibile 4 giorni 50M 8

2.06 €

1.09 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

63M 8

2.08 €

1 Disponibile 3 giorni 40M 10

2.30 €

1 Disponibile 7 giorni 50M 10

2.62 €

1.39 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

63M 10

3.26 €

1 Disponibile 7 giorni 80M 10

3.26 €

1.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

40M 12

4.00 €

1 Disponibile 7 giorni 63M 12

4.76 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

80M 12

5.48 €

1 Disponibile 7 giorni 100M 12

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico