Hand knobs, Aluminum (6335-AL-80-M16-E-PL)

Hand knobs, Aluminum 6335-AL-80-M16-E-PL
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 6335-AL-80-M16-E-PL

Marca: GANTER

Prezzo: 23.58

Tempi di consegna: Stesso giorno


Dati Tecnici:

Length l: - mm

Diameter d1: 40 Ø

Thread d1: M 8

Connection thread d1: -

d2: -


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

6335-AL-80-M16-E-PL

Codice componente
6335-AL-80-M16-E-PL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Connection thread d1 d2 Bore d3 Type Material bushing

23.58 €

12.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

-40M 8---E, with threaded blind boreNI-Stainless Steel

Loading...

  1. 1

Si trova sulla pagina di Hand knobs, Aluminum, il codice articolo è il seguente: 6335-AL-80-M16-E-PL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 6335-AL-80-M16-E-PL.

Tipologia prodotto

Codice componente
6335-AL-40-B8-C-MT
6335-AL-40-B8-C-PL
6335-AL-40-M8-D-MT
6335-AL-40-M8-D-PL
6335-AL-40-M8-E-MT
6335-AL-40-M8-E-PL
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Length l
(mm)
Diameter d1
(Ø)
Thread d1 Connection thread d1 d2 Bore d3 Type Material bushing

7.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

90--M 20--D, without thrust pad-

12.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

90--M 20--E, with thrust pad DIN 6311-

7.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

---M 10----

12.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

---M 12----

7.36 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

---M 16----

12.12 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

---M 20----

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico